모듈형 인클로저 열반 인클로저 시스템 VX25

주문 번호: VX 9680208

VX 열반 시스템, 부분 도어 설치 및 모듈 구조의 내부 분리용.

주문 번호:
VX 9680208
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
글랜드 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
후면 패널
글랜드 플레이트
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
최대 IP 54X, 플랭킹에 따라
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
치수
폭: 1,200 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
85.6 kg
총 무게
89.7 kg
관세 번호
94032080
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX 모듈형 인클로저, WHD: 1200x2000x800mm, 강판
인증서
표면 처리
설명
적합성 인증
문서화
Protective conductor brochure
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역