열반 인클로저 시스템 VX25 모듈형 인클로저

주문 번호: VX 9680406

VX 열반 시스템, 부분 도어 설치 및 모듈 구조의 내부 분리용.

주문 번호:
VX 9680406
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
글랜드 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
후면 패널
글랜드 플레이트
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
최대 IP 54X, 플랭킹에 따라
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
치수
폭: 400 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
33.6 kg
총 무게
36.4 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
107.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177929609
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX Modular enclosure, WHdepth 400x2000x600 mm, sheet steel
인증서
표면 처리
설명
적합성 인증 UK
문서화
Load brochure
Protective conductor brochure
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보