열반 인클로저 시스템 VX25 모듈형 인클로저

주문 번호: VX 9680428

VX 열반 시스템, 부분 도어 설치 및 모듈 구조의 내부 분리용.

주문 번호:
VX 9680428
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
글랜드 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
후면 패널
글랜드 플레이트
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
최대 IP 54X, 플랭킹에 따라
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
치수
폭: 400 mm
높이: 2,200 mm
깊이: 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
34 kg
총 무게
35 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
113.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177929746
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX Modular enclosure, WHdepth 400x2200x800 mm, sheet steel
인증서
표면 처리
문서화
Load brochure
Protective conductor brochure
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역