도어 장착 운영 하우징
주문 번호: CP 6538000
도어 장착 운영 하우징, 알루미늄 손잡이 스트립이 있는 강판 전면 도어 오프닝 보호 등급 IP 55 서포트 암 시스템 CP-L,용 컷아웃 및 보강재, Ø 130mm
- 주문 번호:
- CP 6538000
- 재료
- 인클로저 및 도어: 강판
손잡이 스트립: 알루미늄
커버 캡: 플라스틱 - 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
손잡이 스트립: 분체 코팅 - 색상
- 인클로저 및 도어: RAL 7035
손잡이 스트립 및 커버 캡: RAL 5018 - 제공 범위
- Ø 130mm의 서포트 암 시스템 CP-L의 컷아웃 및 보강재를 제공하는 인클로저
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
실링 프레임
측면 손잡이 스트립 및 커버 캡 - 치수
- 폭: 400 mm
높이: 400 mm
깊이: 180 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 참고 사항
- 서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능
- 기본 재료
- 알루미늄
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9.099 kg
- 총 무게
- 9.578 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177186309
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 문서화
- 사용 설명서