도어 장착 운영 하우징

주문 번호: CP 6544000

도어 장착 운영 하우징, 알루미늄 손잡이 스트립이 있는 강판 전면 도어 오프닝 보호 등급 IP 55 서포트 암 시스템 CP-L,용 컷아웃 및 보강재, Ø 130mm

주문 번호:
CP 6544000
재료
인클로저 및 도어: 강판
손잡이 스트립: 알루미늄
커버 캡: 플라스틱
표면 처리
인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
손잡이 스트립: 분체 코팅
색상
인클로저 및 도어: RAL 7035
손잡이 스트립 및 커버 캡: RAL 5018
제공 범위
Ø 130mm의 서포트 암 시스템 CP-L의 컷아웃 및 보강재를 제공하는 인클로저
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
실링 프레임
측면 손잡이 스트립 및 커버 캡
치수
폭: 500 mm
높이: 500 mm
깊이: 180 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
참고 사항
서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능
기본 재료
알루미늄
포장 단위
1 개
순 중량
12.157 kg
총 무게
12.797 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177350397
ECLASS 8.0
27180505
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Technical Data sheet