도어 장착 운영 하우징 스테인리스 스틸

주문 번호: CP 6538010

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 소재 도어 장착 운영 하우징, 식품 안전 등급의 플라스틱 소재 손잡이 스트립이 장착되어 있음. 스테인리스 스틸 서포트 암 시스템 CP40과 조합 가능.

주문 번호:
CP 6538010
버전
서포트 암 연결부 CP 40 포함, 스테인리스 스틸
재료
인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
손잡이 스트립: 식료품에 사용 가능한 플라스틱, 파란색 도색됨
표면 처리
브러시 연마, 그레인 사이즈 400
General colour
스테인리스 스틸
색상
손잡이 스트립: RAL 5002와 유사
제공 범위
인클로저 전체가 솔리드형
스테인리스 스틸 서포트 암 시스템 CP 40용 컷아웃과 보강재
가이드 플레이트가 있는 잠금장치
밀폐 프레임과 양쪽에 손잡이 스트립이 있는 도어
잠금장치: 3mm 이중 걸림
치수
폭: 400 mm
높이: 400 mm
깊이: 150 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
참고 사항
서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능
3mm 이중 걸림 매립형 잠금장치, 41mm 매립형 잠금장치, 플라스틱 손잡이 및 T형 손잡이(버전 C)로 교체 가능
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
품목 번호 관련 참고 사항:
적합한 장착 플레이트 5050.453, 배송 백 5050.507 포함
포장 단위
1 개
순 중량
8.84 kg
총 무게
8.85 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177220386
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
제품 설명
CP Command panel housing with door, WHD: 400x400x150 mm, Stainless steel 1.4301
인증
UL
설명
PCF-declaration
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
White Paper
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역