- 주문 번호:
- CP 6530200
- 재료
- 인클로저 및 도어: 강판
손잡이 스트립: 알루미늄
커버 캡: 플라스틱
- 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
손잡이 스트립: 분체 코팅
- 색상
- 인클로저 및 도어: RAL 7035
손잡이 스트립 및 커버 캡: RAL 7030
- 제공 범위
- Ø 130mm의 서포트 암 시스템 CP-L의 컷아웃 및 보강재를 제공하는 인클로저
측면에 점용접을 한 레일
전면에 최대 컷아웃이 이뤄져 있고, 작업이 용이한 3mm 알루미늄 전면 패널이 이를 덮고 있음
마감 캡이 있는 측면 손잡이 스트립
도어 안쪽으로는 우측에 경첩 장착
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
- 치수
- 폭: 380 mm
높이: 380 mm
깊이: 210 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 참고 사항
- 서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능
- 기본 재료
- 알루미늄
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9.296 kg
- 총 무게
- 9.785 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177122031
- ECLASS 8.0
- 27180505