손잡이 스트립이 있는 AE 기반 운영 하우징

주문 번호: CP 6540200

3중 처리된 표면의 강판 인클로저가 최적의 부식 방지 효과를 제공함. 기계 가공을 위한 알루미늄 전면 패널의 손쉬운 해체. 전면 및 후면의 신속하고 안전한 점검용 액세스

주문 번호:
CP 6540200
재료
인클로저 및 도어: 강판
손잡이 스트립: 알루미늄
커버 캡: 플라스틱
표면 처리
인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
손잡이 스트립: 분체 코팅
색상
인클로저 및 도어: RAL 7035
손잡이 스트립 및 커버 캡: RAL 7030
제공 범위
Ø 130mm의 서포트 암 시스템 CP-L의 컷아웃 및 보강재를 제공하는 인클로저
측면에 점용접을 한 레일
전면에 최대 컷아웃이 이뤄져 있고, 작업이 용이한 3mm 알루미늄 전면 패널이 이를 덮고 있음
마감 캡이 있는 측면 손잡이 스트립
도어 안쪽으로는 우측에 경첩 장착
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
치수
폭: 300 mm
높이: 200 mm
깊이: 155 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
참고 사항
서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능
기본 재료
알루미늄
품목 번호 관련 참고 사항:
서포트 암 연결부 및 도어 경첩은 하단에 위치.
포장 단위
1 개
순 중량
4.53 kg
총 무게
4.73 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177188495
ECLASS 8.0
27180505
인증
UL
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
Technical Data sheet