- 주문 번호:
- CP 6552500
- 재료
- 인클로저 및 도어: 강판
프레임 및 전면 패널: 알루미늄 - 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
프레임 및 전면 패널: 자연 산화방지코팅 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 서포트 암 연결부가 없는 인클로저
측면에 점용접을 한 레일
전면에 최대 컷아웃이 이뤄져 있고 작업이 용이한 3mm 알루미늄 전면 패널이 이를 덮고 있으며, 우측에 있는 경첩은 내부에서 스크루로 고정됨
도어 안쪽으로는 우측에 경첩 장착
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치 - 치수
- 폭: 500 mm
높이: 500 mm
깊이: 249 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 54
- 잠금 장치 개수
- 2
- 기본 재료
- 알루미늄
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 13.024 kg
- 총 무게
- 13.709 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177252998
- ECLASS 8.0
- 27180505