전면 디스플레이 패널이 있는 운영 하우징

주문 번호: CP 6662500

운영 하우징, 강판, 경첩이 있는 알루미늄 전면 디스플레이 있음 보호 등급 IP 54 서포트 암 연결부가 없음

주문 번호:
CP 6662500
재료
인클로저 및 도어: 강판
프레임 및 전면 패널: 알루미늄
표면 처리
인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
프레임 및 전면 패널: 자연 산화방지코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
서포트 암 연결부가 없는 인클로저
측면에 점용접을 한 레일
전면에 최대 컷아웃이 이뤄져 있고 작업이 용이한 3mm 알루미늄 전면 패널이 이를 덮고 있으며, 우측에 있는 경첩은 내부에서 스크루로 고정됨
도어 안쪽으로는 우측에 경첩 장착
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
치수
폭: 600 mm
높이: 600 mm
깊이: 249 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54
잠금 장치 개수
2
기본 재료
알루미늄
포장 단위
1 개
순 중량
16.833 kg
총 무게
17.719 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177253001
ECLASS 8.0
27180505
데이터 시트
Technical Data sheet