- 주문 번호:
- CP 6681000
- 버전
- 서포트 암 연결부 CP 40 포함, 스테인리스 스틸
- 장점
- 고압 내세척성: 두 표면 사이에 실링이 있고 스크루 체결을 통해서 최적의 밀폐 상태가 구현됨.
- 클린룸에 적합: 식료품 생산 영역의 높은 요건에 적합한 스크루 체결. 플라스틱 마개로 내부에서 고정하거나 외부에서 육각 스크루로 고정 가능.
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 표면 처리
- 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
- 치수
- 폭: 530 mm
높이: 360 mm
깊이: 120 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 66
- IP X9
- 서포트 암 연결부에 적합
- 상부 또는 하부(인클로저의 회전을 통해)
- Cleanroom class
- DIN EN ISO 14 644-1에 준하는 공기 청정 1등급
- 기본 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 8.835 kg
- 총 무게
- 9.3 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 35.41
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177305656
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 제품 설명
-
CP Premium Panel IP 69K, WHD: 530x360x120 mm, Stainless steel 1.4301, To fit panels WH 482.6x310 mm, Installation depth 115 mm