콤팩트 패널

주문 번호: CP 6340000

압출 성형 알루미늄 섹션으로 고급스러운 디자인의 커맨드 패널. 소형 운영 패널에 이상적. 다각적인 내부 설치

주문 번호:
CP 6340000
버전
CP 40, 강철용 90 x 71mm 서포트 암 연결부 있음
제품 설명
전면 패널에 설치되는 소형 운영 장치용. 전면 패널은 후면에서 삽입되어 스크루 클램프로 고정됨. 재질 두께가 2 ~ 6mm인 전면 패널이라면 운영 장치의 자체 패널 사용도 가능. 후면 패널은 왼쪽이나 오른쪽 모두 경첩 장착이 가능. 강철 서포트 암 시스템 CP 40용 컷아웃 및 보강재가 있는 루프 트레이
재료
루프 트레이, 베이스 트레이: 아연 다이 캐스팅
후면 패널: 알루미늄
측면부: 압출 성형 알루미늄 섹션
스크루 덮개: 플라스틱
표면 처리
루프 트레이, 바닥 트레이, 측면부: 분체 코팅
후면 패널: 자연 산화방지코팅
색상
RAL 7024
제공 범위
루프 트레이
바닥 트레이
후면 패널
측면부
스크루 덮개
실링 및 스크류 클램프 포함
치수
폭: 241 mm
높이: 238 mm
깊이: 87 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
전면 패널 폭에 맞음
178 mm
전면 패널 폭에 맞음
200 mm
버전
후면의 서비스 액세스
기본 재료
알루미늄
포장 단위
1 개
순 중량
2.576 kg
총 무게
3.68 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177382688
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
제품 설명
CP Compact Panel, WHD: 241x238x87 mm, aluminum, for front panel WH 178x200 mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역