- 주문 번호:
- CP 6372563
- 버전
- Ø 130mm 서포트 암 연결부
- 장점
- 알루미늄 인클로저, 최적의 패시브 방열효과를 위한 높은 열전도율.
- 가벼운 무게와 높은 안정성
- 리탈의 모든 스탠드 및 서포트 암 시스템과 호환 가능
- 재료
- 인클로저: 압출 성형 알루미늄 섹션
코너 피스: 아연 다이 캐스팅
안전 모서리: 플라스틱
- General colour
- 산화방지코팅
- 색상
- 인클로저: 자연 산화방지코팅
코너 피스: RAL 7035
안전 모서리: RAL 7024와 유사한
- 제공 범위
- 서포트 암 연결부용 컷아웃이 있는 인클로저
3mm 이중 걸림 매립형 잠금장치, 41mm 매립형 잠금장치, 플라스틱 손잡이 및 T형 손잡이(버전 C)로 교체 가능
전면 패널용 실링 및 조립 부품 포함
스크루 체결된 후면 패널, 측면에 이중 걸림 매립형 잠금장치가 있는 전면에 경첩을 붙일 수 있는 인클로저
- 치수
- 폭: 628.5 mm
높이: 708.5 mm
깊이: 209 mm
- 설치 깊이
- 191 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 전면 패널 폭에 맞음
- 520 mm
- 전면 패널 폭에 맞음
- 600 mm
- 버전
- 후면의 서비스 액세스
- 참고 사항
- 인클로저를 회전시켜 서포트 암 연결부 교체 가능
- 기본 재료
- 알루미늄
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 초승달 모양의 잠금 코
잠금 장치 개수: 2
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 18.7 kg
- 총 무게
- 20.34 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177663145
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 제품 설명
-
CP Compact Panel, for front panel BH 520x600 mm, installation depth 191 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection Ø 130 mm, Screw-fastened rear panel