- 주문 번호:
- CP 6315300
- 재료
- 인클로저 및 도어: 강판
손잡이 스트립: 알루미늄
전면 패널: 알루미늄
커버 캡: 플라스틱
- 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅
전면 패널: 자연 산화방지코팅
- 색상
- 인클로저 및 도어: RAL 7035
손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅
전면 패널: 자연 산화방지코팅
커버 캡: RAL 7024과 유사
- 제공 범위
- 서포트 암 연결부 Ø 130mm용 컷아웃 및 보강재가 있는 인클로저
전면에 최대 컷아웃이 이뤄져 있고, 작업이 용이한 3mm 알루미늄 전면 패널이 이를 덮고 있음
측면 손잡이 스트립 및 커버 캡
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
TS 시스템 천공이 있는 내장형 내부 설치 브래킷
- 치수
- 폭: 380 mm
높이: 380 mm
깊이: 210 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 버전
- 전면의 점검용 액세스
- 참고 사항
- 서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능
- 옵션: Ø 130mm 서포트 암 연결부, 사전 형성된 보강판의 중심을 벗어난 곳, 손쉬운 천공
- 전면으로부터의 서비스 액세스용 잠금 시스템: 41mm 매립형 잠금장치, 버전 C, 실린더 매립형 잠금장치, 플라스틱 손잡이 및 T형 손잡이, 버전 C
- 기본 재료
- 알루미늄
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 적합한 장착 플레이트 5050.453, 배송 백 5050.507 포함
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 초승달 모양의 잠금 코
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9.104 kg
- 총 무게
- 9.583 kg
- EAN
- 4028177693951
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 제품 설명
-
CP Operating housing with handle strips, WHD: 380x380x210 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum, Servicing access from the front