- 주문 번호:
- CP 6320000
- 재료
- 인클로저 및 도어: 강판
손잡이 스트립: 알루미늄
전면 패널: 알루미늄
커버 캡: 플라스틱
- 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅
전면 패널: 자연 산화방지코팅
- 색상
- 인클로저 및 도어: RAL 7035
손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅
전면 패널: 자연 산화방지코팅
커버 캡: RAL 7024과 유사
- 제공 범위
- 서포트 암 연결부 Ø 130mm용 컷아웃 및 보강재가 있는 인클로저
전면에 최대 컷아웃이 이뤄져 있고, 작업이 용이한 3mm 알루미늄 전면 패널이 이를 덮고 있음
측면 손잡이 스트립 및 커버 캡
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
TS 시스템 천공이 있는 내장형 내부 설치 브래킷
- 치수
- 폭: 300 mm
높이: 200 mm
깊이: 155 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 버전
- 후면의 서비스 액세스
- 참고 사항
- 서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능
- 옵션: Ø 130mm 서포트 암 연결부, 사전 형성된 보강판의 중심을 벗어난 곳, 손쉬운 천공
- 후면으로부터의 서비스 액세스용 잠금 시스템: 27mm 매립형 잠금장치, 타입 A, 실린더 매립형 잠금장치, 플라스틱 손잡이 및 T형 손잡이, 타입 B
- 기본 재료
- 알루미늄
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.29 kg
- 총 무게
- 4.38 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177693975
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 제품 설명
-
CP Operating housing with handle strips, WHD: 300x200x155mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum, Servicing access from the rear