이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2024. 5. 30.
- 주문 번호:
- TP 2694500
- 버전
- 낮은 전면 도어 버전
- 제품 변경
- 범용 콘솔은 열반 인클로저 시스템 VX25의 새 장착 플레이트를 보유함.
- 재료
- 인클로저, 글랜드 플레이트: 강판 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm - 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 도어가 있는 인클로저
장착 플레이트
글랜드 플레이트 - 치수
- 폭: 600 mm
높이: 1,300 mm - 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 499 mm x 1,196 mm
- 상부 깊이
- 417.5 mm
- 하부 깊이
- 500 mm
- IK 코드
- IK08
- 참고 사항
- 낮은 전면 도어가 있는 범용 콘솔용: 보호 등급 준수를 위해 돌출형 데스크를 조립해야 함.
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 기본 재료
- 강판
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 1,300 mm
상부 깊이: 417.5 mm
하부 깊이: 500 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 72.2 kg
- 총 무게
- 76 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177031487
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 제품 설명
- TP Universal console, WHD: 600x1300x500 mm, Sheet steel, with short front door
- 문서화
- 사용 설명서