서랍 TP 범용 콘솔용

주문 번호: TP 4757500

폭이 최대 500mm인 마우스 및 키보드용 커버가 개방된 경우에도 보호 기능이 뛰어나게 유지됨.

주문 번호:
TP 4757500
제품 설명
폭이 최대 500mm인 마우스 및 키보드용 덮개가 개방된 경우에도 보호 기능이 뛰어나게 유지됨.
재료
강판
표면 처리
텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
이중 걸림 잠금장치 포함
조립 부품
치수
높이: 200 mm
조립 설명서
마운팅 플레이트가 없을 때만 설치 가능.
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
14.887 kg
총 무게
15.67 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177266223
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
제품 설명
MC Drawer for universal console, WH: 600x200 mm, Sheet steel
문서화
사용 설명서