이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2024. 5. 30.
- 주문 번호:
- TP 2696500
- 제품 설명
- 디스플레이, 제어 구성품, 키보드 설치용. 측면 및 전방, 폐쇄형. 상부 및 하부 트림 패널.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 높이: 200 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9.137 kg
- 총 무게
- 9.66 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 제품 설명
- TP Desk section for universal console, WHD: 600x200x350 mm, Sheet steel
- 문서화
- 사용 설명서