콘솔 하부

주문 번호: TP 6704600

모든 TopConsole 솔루션은 TopConsole 하부, 4가지 너비와 2가지 깊이로 제공. AX 잠금 플레이트는 균일한 외관을 보장하며, 손쉬운 케이블 라우팅을 위해 두 부분으로 된 글랜드 플레이트가 제공 범위에 포함.

주문 번호:
TP 6704600
재료
인클로저: 강판 1.5mm
도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판
표면 처리
인클로저, 커버 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 위쪽 개방
도어 또는 이중 도어 잠금 바(전면 깊이 400mm, 전면 및 후면 깊이 500mm)
장착 플레이트
글랜드 플레이트
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
499 mm x 571 mm
도어 개수
1
치수
폭: 600 mm
높이: 675 mm
깊이: 500 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
참고 사항
장착 플레이트, 25mm 피치 패턴에서 깊이 조절 가능
포장 단위
1 개
순 중량
42.6 kg
총 무게
45 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177959880
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
제품 설명
TP TopConsole system, pedestal, WHD: 600x675x500 mm, Sheet steel
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역