트림 플레이트 TP용

주문 번호: CM 5001160

TP 하부 커버로 사용.

주문 번호:
CM 5001160
제품 설명
CM의 바닥 개구부 전체 또는 톱 콘솔 하단부의 단독 사용 시 루프 개구부 전체를 막기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
치수
높이: 24.5 mm
적합한:
인클로저 유형: TP 하부
폭: = 1,200 mm
깊이: = 400 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
보호 등급 NEMA
NEMA 12
포장 단위
1 개
순 중량
7.6 kg
총 무게
8 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
28.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177501584
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
CM 트림 패널, TP용, WD: 1200x400mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서