- 주문 번호:
- TP 6711500
- 재료
- 인클로저: 강판 1.5mm
도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
- 표면 처리
- 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저
후면에 경첩이 장착된 커버, 자동 걸림장치가 있는 스토퍼 2개. 좌측 자동 해제 걸림장치, 우측 수동 해제 걸림장치
인클로저 바닥 내 케이블 관통용 구멍
- IK 코드
- IK08
- 기본 재료
- 강판
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 240 mm
깊이: 732 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 27.456 kg
- 총 무게
- 28.901 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177554191
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 제품 설명
-
TP Top Console System, 2-파트 어셈블리용 Console 섹션, WD: 800x732mm, 강판