3분할형 조립을 위한 콘솔 중앙부

주문 번호: TP 6717500

4개 너비는 톱 콘솔 시스템의 e 분할형 구조의 브릿지를 형성합니다.

주문 번호:
TP 6717500
재료
인클로저: 강판 1.5mm
도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리
전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저
후면에 경첩이 장착된 커버, 자동 걸림장치가 있는 스토퍼 2개. 좌측 자동 해제 걸림장치, 우측 수동 해제 걸림장치
인클로저 바닥 내 케이블 관통용 구멍
IK 코드
IK08
기본 재료
강판
치수
폭: 1,600 mm
높이: 235 mm
깊이: 730 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
포장 단위
1 개
순 중량
45.6 kg
총 무게
48 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177554252
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
제품 설명
TP Top Console System, 3-파트 어셈블리용 Console 섹션, WD: 1600x730mm, 강판
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역