3분할형 조립을 위한 콘솔 상부

주문 번호: TP 6723500

네 가지 폭은 톱 콘솔 시스템의 삼체형 구조와 개별 모니터링을 위한 최고의 조건을 제공함.

주문 번호:
TP 6723500
재료
인클로저: 강판 1.5mm
도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리
전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저
하부에 경첩이 장착된 커버, 커버 고정 브래킷 포함
개별 케이블 인입이 가능하도록 개방된 바닥
IK 코드
IK08
기본 재료
강판
치수
폭: 1,600 mm
높이: 720 mm
깊이: 240 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
포장 단위
1 개
순 중량
50 kg
총 무게
51 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177554290
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
제품 설명
Top Console System TP, 3-피스(Piece) 어셈블리용 Console 섹션, WH: 1600x720mm, 강판
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역