강화 장치 콘솔 중간부, 후면에 경첩 장착 커버가 있음

주문 번호: TP 6730410

콘솔은 2분할형 구조의 콘솔 중앙부를 개별 모니터 하우징으로 확장하기 위한 기반입니다.

주문 번호:
TP 6730410
제품 설명
인클로저 고정 CP-L, Ø 130 mm, CP 6525.510를 통한 운영 하우징의 설치에 적합. 인클로저 고정 CP-XL, 원형 CP 6130.610. 데스크톱 조립용 인클로저 커플링 CP-XL, CP 6528.410. 콘솔 중앙부 바닥에 간단하게 스크류로 고정 CP 서포트 암 시스템용 기본형 연결 구멍 패턴은 중앙에 위치, 다른 위치는 추후 드릴링으로 가능. 콘솔 중앙부 커버 내 조립용 컷아웃 필요, 여러 서포트 암 시스템에 적합한 조립용 컷아웃.
재료
강판
제공 범위
조립 부품
적합한:
폭: = 800 mm
폭에 적합
= 800 mm
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
5.807 kg
총 무게
6.113 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177580213
ECLASS 8.0
27180504
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK