PC 인클로저 시스템

주문 번호: PC 8368100

접이식 키보드 트레이가 있는 PC 인클로저 시스템

주문 번호:
PC 8368100
재료
인클로저, 도어, 설치 칸막이, 받침대: 강판
손잡이, 장식용 트림 패널 : 플라스틱
도어 트림 패널 : 알루미늄
제공 범위
인클로저, 도어, 후면 도어
접이식 키보드 트레이
상부 모니터링 도어
장치 선반
치수
폭: 600 mm
높이: 1,600 mm
깊이: 836 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
보호 등급 NEMA
NEMA 12
키보드 최대 치수(폭x높이x깊이)
475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm
기본 재료
알루미늄
포장 단위
1 개
순 중량
120.57 kg
총 무게
124.3 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177245167
ECLASS 8.0
27180501
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Technical Data sheet