PC 인클로저 시스템 타워 PC용 인클로저

주문 번호: IW 6900300

시중에서 판매하는 타워형 PC용 인클로저.

주문 번호:
IW 6900300
버전
작업판으로 또는 아래 표면에 장착을 위해 준비된 루프
주물 다리 조립 또는 위 표면에 장착을 위해 준비된 베이스
제품 설명
시중에서 판매하는 타워 PC, 최대 폭/높이/깊이: 250 x 530 x 600mm(최대 중량: 20kg)는 함께 제공되는 고정용 띠를 사용하여 도어에 스크루 체결된 바닥 위에 안전하게 고정할 수 있음. PC의 후면 인터페이스는 개방된 도어에서 쉽게 접근할 수 있음. 팬 필터 장치가 사전에 조립되어 있으므로 인클로저는 즉시 사용 가능함.
재료
인클로저: 강판
도어: 강판
디자인 스트립: 알루미늄
표면 처리
인클로저: 분체 코팅, 텍스처 도장
도어: 분체 코팅
색상
인클로저: RAL 7035
도어: RAL 7015
디자인 스트립: RAL 7035
제공 범위
인클로저 전체가 솔리드형
우측 장착 도어 경첩
내부에서 스크류로 고정된 바닥판이 있는 도어
측면 캠 잠금장치
이중 걸림 잠금장치 포함
미 장착 상태로 제공되는 커넥터 글랜드를 삽입하기 위한 두 개의 컷아웃이 있는 후면 패널
케이블 글랜드 M20, 황동, 니켈도금
좌측 측면 패널에 조립되어 있는 배출 필터
우측 측면 패널에 장착된 팬 필터 장치, 55m³/h, 230V, 50/60Hz
도어 열림 감지 스위치, 230V 전원 공급 장치 입력 소켓, 3구 콘센트 스트립과 과전압 차단 장치
치수
폭: 760 mm
높이: 760 mm
깊이: 300 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54 함께 제공된 커넥터 글랜드와 연결
보호 등급 NEMA
NEMA 12 함께 제공된 커넥터 글랜드와 연결
기본 재료
알루미늄
포장 단위
1 개
순 중량
34.2 kg
총 무게
36 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177438712
ECLASS 8.0
27180501
제품 설명
IW Industrial workstation, PC enclosure housing, for Tower-PC
설명
적합성 인증