이 제품의 생산 중단 날짜: 2020. 1. 31.
- 주문 번호:
- IW 6900301
- 버전
- 작업판으로 또는 아래 표면에 장착을 위해 준비된 루프
주물 다리 조립 또는 위 표면에 장착을 위해 준비된 베이스 - 제품 설명
- 시중에서 판매하는 타워 PC, 최대 폭/높이/깊이: 250 x 530 x 600mm(최대 중량: 20kg)는 함께 제공되는 고정용 띠를 사용하여 도어에 스크루 체결된 바닥 위에 안전하게 고정할 수 있음. PC의 후면 인터페이스는 개방된 도어에서 쉽게 접근할 수 있음. 팬 필터 장치가 사전에 조립되어 있으므로 인클로저는 즉시 사용 가능함.
- 재료
- 인클로저: 강판
도어: 강판
디자인 스트립: 알루미늄 - 표면 처리
- 인클로저: 분체 코팅, 텍스처 도장
도어: 분체 코팅 - 색상
- 인클로저: RAL 7035
도어: RAL 7015
디자인 스트립: RAL 7035 - 제공 범위
- 인클로저 전체가 솔리드형
우측 장착 도어 경첩
내부에서 스크류로 고정된 바닥판이 있는 도어
측면 캠 잠금장치
이중 걸림 잠금장치 포함
미 장착 상태로 제공되는 커넥터 글랜드를 삽입하기 위한 두 개의 컷아웃이 있는 후면 패널
케이블 글랜드 M20, 황동, 니켈도금
좌측 측면 패널에 조립되어 있는 배출 필터
우측 측면 패널에 장착된 팬 필터 장치, 55m³/h, 230V, 50/60Hz - 치수
- 폭: 760 mm
높이: 760 mm
깊이: 300 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 54 함께 제공된 커넥터 글랜드와 연결
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 12 함께 제공된 커넥터 글랜드와 연결
- 기본 재료
- 알루미늄
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 34.2 kg
- 총 무게
- 36 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177937598
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 설명
- 적합성 인증