PC 인클로저 시스템

주문 번호: PC 5366350

모니터와 PC, 키보드 등 모든 PC 구성품을 안전하게 수용. 최고의 조작 편의성과 최신 디자인. 습도와 오염 물질, 온도 변화, 승인되지 않은 접근으로부터 완벽한 보호.

베이스, 고정형 PC, IW용

장치 선반, 당김형 TS, PC, IW용

모니터 브래킷

주문 번호:
PC 5366350
버전
상부 모니터링 도어, 키보드 서랍, 소형 장착 분리 기능 공간과 장치 선반 있음
제품 설명
모니터와 PC, 키보드 등 모든 PC 구성품을 안전하게 수용. 최고의 조작 편의성과 최신 디자인. 습도와 오염 물질 , 온도 변화 , 무단 접근으로부터 완벽한 보호.
재료
인클로저, 도어, 후면 도어, 장착 분리 기능 공간, 받침대: 강판
손잡이, 장식용 트림 패널 : 플라스틱
도어 트림 패널 : 알루미늄
모니터링 창: 단판 안전 유리
표면 처리
인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 분리 기능 공간, 받침대: 분체 코팅
General colour
RAL 7035
색상
인클로저, 도어, 장식용 트림 패널, 받침대: RAL 7035
손잡이: RAL 7015
모니터 영역, 도어 중앙부: RAL 7015
제공 범위
인클로저, 도어, 후면 도어
글랜드 플레이트
상부 모니터링 도어
설치 칸막이, 소형
키보드 서랍
장치 선반
치수
폭: 600 mm
높이: 1,600 mm
깊이: 636 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
보호 등급 NEMA
NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
키보드 최대 치수(폭x높이x깊이)
480 x 70 x 260 mm
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
97.5 kg
총 무게
100 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
363.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177959439
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
제품 설명
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with keyboard drawer, large mounting compartment, small mounting compartment, component shelf
인증
UL + C-UL (listed)
인증서
표면 처리
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역