CX 콘솔 하부

주문 번호: CX 6700000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

트림 플레이트 CX 콘솔 시스템용

CX 콘솔 중앙부

CX 콘솔 상부

내부 설치용 레일

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

주문 번호:
CX 6700000
버전
콘솔 하부
재료
인클로저: 강판 1.5mm
도어: 2.0 mm의 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판, 2.5 mm
표면 처리
인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 위쪽 개방
전면 도어 또는 이중 도어, 3포인트 잠금 시스템 포함
장착 플레이트
글랜드 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
치수
폭: 600 mm
높이: 675 mm
깊이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
520 mm x 625 mm
도어 개수
1
도어 열림각
130°
IK 코드
IK10
참고 사항
콘솔 하부를 폐쇄하기 위한 트림 패널이 필요함
2분할형 콘솔 조립 시 콘솔 중앙부 및 콘솔 중앙부용 트림 패널이 필요함
3분할형 콘솔 조립 시 콘솔 중앙부 및 콘솔 상부가 필요함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
기본 재료
강판
잠금 장치 개수
1
잠금장치 버전
3포인트 잠금 시스템
잠금장치 인서트
3mm 이중 걸림
잠금장치
잠금장치 버전: 3포인트 잠금 시스템
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
포장 단위
1 개
순 중량
31 kg
총 무게
33 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177983595
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
제품 설명
CX 콘솔 시스템, 콘솔 하부, WHD: 600x675x400mm, 강판
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역