- 주문 번호:
- CX 6703000
- 버전
- 콘솔 하부
- 재료
- 인클로저: 강판 1.5mm
도어: 2.0 mm의 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판, 2.5 mm - 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저 위쪽 개방
전면 도어 또는 이중 도어, 3포인트 잠금 시스템 포함
장착 플레이트
글랜드 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림 - 치수
- 폭: 1,600 mm
높이: 675 mm
깊이: 400 mm - 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 1,520 mm x 625 mm
- 도어 개수
- 2
- 도어 열림각
- 130°
- IK 코드
- IK10
- 참고 사항
- 콘솔 하부를 폐쇄하기 위한 트림 패널이 필요함
- 2분할형 콘솔 조립 시 콘솔 중앙부 및 콘솔 중앙부용 트림 패널이 필요함
- 3분할형 콘솔 조립 시 콘솔 중앙부 및 콘솔 상부가 필요함
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 기본 재료
- 강판
- 잠금 장치 개수
- 1
- 잠금장치 버전
- 3포인트 잠금 시스템
- 잠금장치 인서트
- 3mm 이중 걸림
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 3포인트 잠금 시스템
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 75 kg
- 총 무게
- 76.5 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177983779
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 제품 설명
- CX 콘솔 시스템, 콘솔 하부, WHD: 1600x675x400mm, 강판
- 문서화
- 사용 설명서