스탠딩 콘솔 CX

주문 번호: CX 6742000

조작 및 모니터링을 위한 일체형 콘솔, 4가지 너비로 대형 장착 플레이트 및 높은 보호 등급 IP 55 포함.

CX 알루미늄 스트립

LED 시스템 조명

접지 스트랩

AX 간편 손잡이

AX 간편 손잡이

강판으로 된 도면함 폭 변수

LED 시스템 조명

접지 스트랩

주문 번호:
CX 6742000
버전
스탠드 콘솔
재료
인클로저: 강판 1.5mm
도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판, 2.5 mm
표면 처리
인클로저, 커버 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저, 후면 및 측면 솔리드형
전면 도어 또는 이중 도어, 3포인트 잠금 시스템 포함
장착 플레이트
캠락 잠금장치가 포함된 커버, 후면 경첩 장착, 자동 잠금장치가 포함된 스탠드 2개. 좌측 자동 잠금 해제, 우측 수동 잠금 해제.
글랜드 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
치수
폭: 1,200 mm
높이: 970 mm
깊이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
1,120 mm x 900 mm
상부 깊이
495 mm
하부 깊이
400 mm
도어 개수
2
IK 코드
IK10
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
기본 재료
강판
치수
폭: 1,200 mm
높이: 970 mm
상부 깊이: 495 mm
하부 깊이: 400 mm
포장 단위
1 개
순 중량
83 kg
총 무게
86.75 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177983625
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
제품 설명
CX 스탠드 콘솔, WHD: 1200x970x400mm, 강판
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역