- 주문 번호:
- CX 6748000
- 버전
- 스탠드 콘솔
- 재료
- 인클로저: 강판 1.5mm
도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판, 2.5 mm
- 표면 처리
- 인클로저, 커버 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저, 후면 및 측면 솔리드형
전면 도어 또는 이중 도어, 3포인트 잠금 시스템 포함
장착 플레이트
캠락 잠금장치가 포함된 커버, 후면 경첩 장착, 자동 잠금장치가 포함된 스탠드 2개. 좌측 자동 잠금 해제, 우측 수동 잠금 해제.
글랜드 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 970 mm
깊이: 400 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 720 mm x 900 mm
- 상부 깊이
- 495 mm
- 하부 깊이
- 400 mm
- 도어 개수
- 1
- IK 코드
- IK10
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 기본 재료
- 강판
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 970 mm
상부 깊이: 495 mm
하부 깊이: 400 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 58 kg
- 총 무게
- 60 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177983601
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 제품 설명
-
CX 스탠드 콘솔, WHD: 800x970x400mm, 강판