트림 플레이트 CX 콘솔 시스템용

주문 번호: CX 6730920

콘솔 하단부 및 콘솔 중앙부 CX의 루프 개구부를 닫기 위해 사용.

주문 번호:
CX 6730920
재료
강판
표면 처리
텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: CX 콘솔 하부
폭: = 1,200 mm
깊이: = 400 mm
보호 등급 NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
포장 단위
1 개
순 중량
7.5 kg
총 무게
8.5 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177983526
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
제품 설명
CX 트림 패널, CX 콘솔 하부용, WD: 1200x400mm용, 강판
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서