- 주문 번호:
- CX 6730960
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: CX 콘솔 하부
폭: = 1,200 mm
깊이: = 500 mm - 보호 등급 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9 kg
- 총 무게
- 9.5 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177983489
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 제품 설명
- CX 트림 패널, CX 콘솔 하부용, WD: 1200x500mm용, 강판
- 문서화
- 사용 설명서