CX 콘솔 중앙부

주문 번호: CX 6710000

네 개의 너비가 CX 콘솔 시스템의 2피스 또는 3피스 구조를 위한 브리지를 형성함.

트림 플레이트 CX 콘솔 시스템용

CX 콘솔 하부

CX 콘솔 하부

CX 콘솔 상부

내부 설치용 레일

CX 알루미늄 스트립

주문 번호:
CX 6710000
버전
중앙부
재료
인클로저: 강판 1.5mm
콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리
인클로저 및 커버: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저
후면에 경첩이 장착된 커버, 자동 걸림장치가 있는 스토퍼 2개. 좌측 자동 해제 걸림장치, 우측 수동 해제 걸림장치
인클로저 바닥 내 케이블 관통용 구멍
잠금장치: 3mm 이중 걸림
치수
폭: 600 mm
깊이: 745 mm
전면 높이
130 mm
높이 후면
200 mm
IK 코드
IK10
참고 사항
콘솔 중앙부를 폐쇄하기 위한 트림 패널이 필요함
2분할형 콘솔 조립 시 콘솔 하부 및 콘솔 중앙부용 트림 패널이 필요함
3분할형 콘솔 조립 시 콘솔 하부 및 콘솔 상부가 필요함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
기본 재료
강판
치수
폭: 600 mm
잠금 장치 개수
2
잠금장치 버전
잠금장치 인서트
3mm 이중 걸림
잠금장치
잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 2
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
포장 단위
1 개
순 중량
19 kg
총 무게
20.6 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177983724
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
제품 설명
CX 콘솔 시스템, 콘솔 중앙부, W: 600mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역