CX 콘솔 중앙부

주문 번호: CX 6713000

네 개의 너비가 CX 콘솔 시스템의 2피스 또는 3피스 구조를 위한 브리지를 형성함.

트림 플레이트 CX 콘솔 시스템용

CX 콘솔 하부

CX 콘솔 하부

CX 콘솔 상부

CX 알루미늄 스트립

주문 번호:
CX 6713000
버전
중앙부
재료
인클로저: 강판 1.5mm
콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리
인클로저 및 커버: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저
후면에 경첩이 장착된 커버, 자동 걸림장치가 있는 스토퍼 2개. 좌측 자동 해제 걸림장치, 우측 수동 해제 걸림장치
인클로저 바닥 내 케이블 관통용 구멍
잠금장치: 3mm 이중 걸림
인클로저
하부에 경첩이 장착된 커버, 커버 고정 브래킷 포함
개별 케이블 인입이 가능하도록 개방된 바닥
치수
폭: 1,600 mm
깊이: 745 mm
전면 높이
130 mm
높이 후면
200 mm
IK 코드
IK10
참고 사항
콘솔 중앙부를 폐쇄하기 위한 트림 패널이 필요함
2분할형 콘솔 조립 시 콘솔 하부 및 콘솔 중앙부용 트림 패널이 필요함
3분할형 콘솔 조립 시 콘솔 하부 및 콘솔 상부가 필요함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
기본 재료
강판
치수
폭: 1,600 mm
잠금 장치 개수
3
잠금장치 버전
잠금장치 인서트
3mm 이중 걸림
잠금장치
잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 3
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
포장 단위
1 개
순 중량
46 kg
총 무게
47 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177983694
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
제품 설명
CX 콘솔 시스템, 콘솔 중앙부, W: 1600mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역