CX 콘솔 상부

주문 번호: CX 6720000

네 가지 폭은 CX 콘솔 시스템의 삼체형 구조와 개별 모니터링을 위한 최고의 조건을 제공함.

CX 콘솔 중앙부

CX 콘솔 하부

CX 콘솔 하부

내부 설치용 레일

부분 마운팅 플레이트, 걸개형 TP, TS, VX SE용

주문 번호:
CX 6720000
버전
상부
제품 설명
네 가지 폭은 CX 콘솔 시스템의 삼체형 구조와 개별 모니터링을 위한 최고의 조건을 제공함.
재료
인클로저: 강판 1.5mm
도어: 2.0 mm의 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리
인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저
하부에 경첩이 장착된 커버, 커버 고정 브래킷 포함
개별 케이블 인입이 가능하도록 개방된 바닥
잠금장치: 3mm 이중 걸림
치수
폭: 600 mm
높이: 515 mm
상부 깊이
125 mm
하부 깊이
245 mm
IK 코드
IK10
참고 사항
3분할형 콘솔 조립 시 콘솔 중앙부 및 콘솔 하부가 필요함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
기본 재료
강판
치수
폭: 600 mm
높이: 515 mm
상부 깊이: 125 mm
하부 깊이: 245 mm
잠금 장치 개수
2
잠금장치 버전
잠금장치 인서트
3mm 이중 걸림
잠금장치
잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 2
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
포장 단위
1 개
순 중량
15 kg
총 무게
16.8 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177983687
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
제품 설명
CX 콘솔 시스템, 3분할형 조립을 위한 콘솔 상부, W: 600mm, 강판
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역