스탠드 받침 바닥판 모듈형, CP 40용

주문 번호: CP 6146100

주문 번호:
CP 6146100
버전
고정형
색상
RAL 7035
제공 범위
스탠드 받침 베이스 플레이트/깊이 받침대
부하 용량(정적 하중)
15 kg
치수
폭: 400 mm
높이: 10 mm
깊이: 400 mm
포장 단위
1 개
순 중량
13.015 kg
총 무게
13.7 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177384552
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
제품 설명
CP Pedestal base plate modular, CP 40, steel
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역