- 주문 번호:
- CP 6146200
- Height adjustable y/n
- 있음
- 부하 용량(정적 하중)
- 15 kg
- 설정값 범위
- 732 mm/1,122 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.927 kg
- 총 무게
- 3.127 kg
- 관세 번호
- 76042100
- EAN
- 4028177384569
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27182604
- 제품 설명
- CP Support section, height-adjustable, CP 40, steel
- 문서화
- Info sheet