개방형 스탠드 받침

주문 번호: CP 6106500

개방형 스탠드 받침, 커넥터가 사전 조립된 차후 케이블 인입용

주문 번호:
CP 6106500
제품 설명
용접 처리 콘솔 대안의 스탠드 받침, 일체형. 사전 조립된 커넥터를 추후에 케이블을 인입하기 위해 사용.
재료
강철
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Material thickness pedestal
3 mm
Pedestal tube cross-section depth
73 mm
Pedestal tube cross-section width
86 mm
부하 용량(정적 하중)
40 kg
치수
높이: 1,095 mm
포장 단위
1 개
순 중량
22.5 kg
총 무게
22.691 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
91.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177698468
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
제품 설명
CP Pedestal, open, CP 60, WHD: 400x1095x400 mm
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역