스탠드 기둥, 소형

주문 번호: CP 6112500

소형 필러, 무거운 설치 구성품에 적합

주문 번호:
CP 6112500
제품 설명
용접 처리 콘솔 대안의 스탠드 받침, 일체형. 중하중 설치 장치용.
재료
강철
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
Width base plate
480 mm
Height base plate
12 mm
Depth base plate
480 mm
Material thickness pedestal
4 mm
Pedestal tube cross-section depth
60 mm
Pedestal tube cross-section width
100 mm
부하 용량(정적 하중)
80 kg
치수
높이: 1,159 mm
포장 단위
1 개
순 중량
30.5 kg
총 무게
32 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
131.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177698475
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
제품 설명
CP Pillar, small, CP 120, WHD: 500x1150x500 mm
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역