- 주문 번호:
- CP 6147000
- 제품 설명
- 주물 다리에 접시머리 스크류 M12를 아래쪽에서 체결하도록 되어 있는 철판. 전면이나 내부 또는 측면으로 튀어나온 모양으로 선택하여 고정할 수 있고, 바닥 고정용으로 Ø 11mm 드릴 구멍이 있습니다.
- 재료
- 강철
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 포지(Pozidrive) 접시머리 스크루 포함.
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.452 kg
- 총 무게
- 0.65 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 2.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177205987
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- 제품 설명
- CP Base mounting bracket for cast feet
- 문서화
- Info sheet