인클로저 보강재

주문 번호: CP 6143210

상응하는 크기의 인클로저 외부 또는 내부 보강용.

주문 번호:
CP 6143210
제품 설명
상응하는 크기의 인클로저 외부 또는 내부 보강용. 소형 인클로저는 인클로저 보강재 없이도 조립할 수 있습니다.
재료
강판
제공 범위
인클로저 및 서포트 섹션용 조립 부품 포함, 실링 2개 추가 공급.
Support arm connection (type)
CP-L
적합한:
폭: ≥ 300 mm
깊이: ≥ 150 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
0.9 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177236080
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271