- 주문 번호:
- CP 6143310
- 제품 설명
- 상응하는 크기의 인클로저 외부 또는 내부 보강용. 소형 인클로저는 인클로저 보강재 없이도 조립할 수 있습니다.
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 제공 범위
- 인클로저 및 서포트 섹션용 조립 부품 포함, 실링 2개 추가 공급.
- 설치 옵션
- 스테인리스 스틸 Ø 40mm 서포트 암 연결부용
- Support arm connection (type)
- CP 40
- 적합한:
- 폭: ≥ 300 mm
깊이: ≥ 150 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.76 kg
- 총 무게
- 0.811 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 3.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177305748
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- 제품 설명
-
CP Enclosure reinforcement, for CP 40, stainless steel, 1.4301