- 주문 번호:
- CP 6503000
- 제품 설명
- 상응하는 크기의 인클로저 외부 또는 내부 보강용. 소형 인클로저는 인클로저 보강재 없이도 조립할 수 있습니다.
- 재료
- 강판
- 제공 범위
- 인클로저 및 서포트 섹션용 조립 부품 포함, 실링 2개 추가 공급.
- Support arm connection (type)
- CP-XL
- 적합한:
- 인클로저 유형: AE
폭: = 600 mm
깊이: ≥ 210 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.952 kg
- 총 무게
- 2.152 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177121713
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271