일체형 스탠드 받침 커맨드 패널용

주문 번호: CP 6106300

주문 번호:
CP 6106300
버전
고정형
장점
안전한 케이블 관리 보호
색상
RAL 7035
제공 범위
가로 받침대
서포트 섹션
수직 알루미늄 덮개, 개폐 가능
부하 용량(정적 하중)
25 kg
치수
폭: 600 mm
높이: 1,093 mm
깊이: 660 mm
포장 단위
1 개
순 중량
28 kg
총 무게
29.7 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177698444
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
제품 설명
CP Pedestal, complete for operating housing, CP 60, WHD: 600x1093x660 mm
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역