- 주문 번호:
- IW 6141200
- 버전
- 고정형
- 장점
- 안전한 케이블 관리 보호
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 가로 받침대
수직 알루미늄 덮개, 개폐 가능
작업판 고정대 - 부하 용량(정적 하중)
- 25 kg
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 946 mm
깊이: 660 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 28.5 kg
- 총 무게
- 31.2 kg
- 관세 번호
- 94039100
- EAN
- 4028177305762
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- 제품 설명
- IW Industrial workstation, pedestal, complete, WHD: 600x946x660 mm, for IW worktops
- 문서화
- 사용 설명서