일체형 스탠드 받침 이동식 주문 번호: CP 6136000 일체형 스탠드 받침, 이동식, CP-XL 서포트 섹션 포함 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: CP 6136000 버전 이동식 제공 범위 가로 받침대트윈 캐스터서포트 섹션 부하 용량(정적 하중) 50 kg 치수 폭: 600 mm높이: 1,005 mm깊이: 550 mm 포장 단위 1 개 순 중량 15.815 kg 총 무게 16.647 kg 관세 번호 73269098 EAN 4028177119352 ECLASS 8.0 27182604