- 주문 번호:
 - CP 6206200
 - 제품 설명
 - 스크루 채널 안에 4개의 직결 스크루로 연결 구성품에 고정. 요하는 어떤 길이로도 절단 가능, 별도의 나사산이 필요 없음. 단면적이 넓은 폐쇄된 케이블 덕트.
 - 재료
 - 서포트 섹션: 압출 성형 알루미늄 섹션
 - 색상
 - 서포트 섹션: RAL 7035
 - 제공 범위
 - 서포트 섹션
 - 길이
 - 2,000 mm
 - 치수
 - 폭: 59 mm
높이: 85 mm
길이: 2,000 mm - 포장 단위
 - 1 개
 - 순 중량
 - 9.816 kg
 - 총 무게
 - 10.333 kg
 - 관세 번호
 - 76042100
 - EAN
 - 4028177684287
 - ETIM 9
 - EC000882
 - ECLASS 8.0
 - 27400556
 - 제품 설명
 - CP Support section CP 60, solid, L: 2000 mm
 
- 설명
 - 제조사 인증
 
- 문서화
 - 사용 설명서