- 주문 번호:
- CP 6106100
- 버전
- 고정형
- 재료
- 강철
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 스탠드 받침 베이스 플레이트/깊이 받침대
- 부하 용량(정적 하중)
- 18 kg
- 치수
- 폭: 400 mm
높이: 108 mm
깊이: 400 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 5.5 kg
- 총 무게
- 6 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177698413
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- 제품 설명
- CP Pedestal base plate modular, small, CP 60, WHD: 400x108x400 mm
- 문서화
- Info sheet